メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L

通常単価(税別)
32,232円
税込単価
35,455円
通常出荷日:7日目

【特長】・小型品の搬送に適しています。・パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトφ7を使用し、小径ローラーにも...

詳細を確認

型番:

LS25600510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LS25600510の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LS25600510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,232円
( 35,455円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型品の搬送に適しています。
・パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトφ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
【用途】
・小型軽荷重品の搬送に適しています。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー幅(W)(mm):600
・ローラ幅(W)600mmピッチ:50mm
・機長:1000mm
・フレーム荷重:430kg
・TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1500L
・トラスココード:858-1910
・質量:24kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000Lの型番LS25600510のページです。 型番LS25600510に関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
TS 樹脂製ローラコンベヤφ20-W500XP22X990L
TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管
TS アルミ製ローラーφ25.4-W450(シャフト付き)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格32,232円74,711円100,222円98,684円11,130円1,407円
通常出荷日7日目14日目8日目8日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました