メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS スチールローラシャフトツキ W200

型番:

LS2520S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LS2520Sの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
スチール
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング材質
スチール
幅 W(mm)
200
-
-

商品情報

製品仕様

型番ローラ幅(W)質量材質
LS2520S200mm0.33kgスチール

型番リスト

表示件数
型番
LS2520S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823円
( 905円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングは音が静かでなめらかな回転です。
・軽量小物搬送向です。
【用途】
・小型軽荷重品の搬送に適しています。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)200mmローラ単品(軸付)
・TS スチールローラシャフトツキ W200
・質量:0.33kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラシャフトツキ W200の型番LS2520Sのページです。 型番LS2520Sに関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラシャフトツキ W200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラシャフトツキ W200
TS スチールローラシャフトツキ
TS スチールローラシャフトツキ W300
TS スチールローラシャフトツキ W400
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
TS アルミ製ローラーφ15-W200(シャフト無し)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格823円1,186円985円1,315円974円984円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類長ローラ-長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレート-ストレートストレートストレートストレート
特性標準-標準標準標準標準
ローラ材質スチール-スチールスチールスチールアルミニウム
表面処理なし-なしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました