メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS スチールローラシャフトツキ

TS スチールローラシャフトツキ LS2040S
通常単価(税別)
1,186円
税込単価
1,305円
通常出荷日:7日目

【特長】・スチールでは最小の22mmピッチで極小物搬送向です。【用途】・極小物軽量品の搬送に最適です。...

詳細を確認

型番:

LS2040S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LS2040Sの仕様・寸法情報

商品情報

スチールローラーφ20-W400(シャフト付き)
ローラー径(mm):20
ローラー幅(mm):400
ローラー耐荷重(kg/本):10
肉厚(mm):1.6
ローラ幅(W)400mmローラ単品(軸付)

型番リスト

表示件数
型番
LS2040S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,186円
( 1,305円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールでは最小の22mmピッチで極小物搬送向です。
【用途】
・極小物軽量品の搬送に最適です。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)400mmローラ単品(軸付)
・TS スチールローラシャフトツキ
・質量:0.41kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラシャフトツキの型番LS2040Sのページです。 型番LS2040Sに関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラシャフトツキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラシャフトツキ
TS スチールローラシャフトツキ W300
TS スチールローラシャフトツキ W400
TS スチールローラシャフトツキ W200
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅450mm
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格1,186円985円1,315円823円974円1,845円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました