メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TS スチールローラーφ20-W350(シャフト無し)

型番:

LS2035N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LS2035Nの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
スチール
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
軸なし(丸穴)
ベアリング材質
スチール
外径 D(φ)
20
幅 W(mm)
350

商品情報

製品仕様

型番質量材質
LS2035N0.28kgローラーパイプ:スチール、ベアリング:スチール

型番リスト

表示件数
型番
LS2035N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ肉厚1.6t・丸棒シャフトφ6を使用し、小径にもかかわらず、堅牢なつくりになっています。
【商品仕様】
・スチールローラーφ20-W350(シャフト無し)
・質量:0.28kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:スチール
・ベアリング:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラーφ20-W350(シャフト無し)の型番LS2035Nのページです。 型番LS2035Nに関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラーφ20-W350(シャフト無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラーφ20-W350(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ57.2-W350(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ15-W350(シャフト付き)
TS 樹脂製ローラーΦ20 (シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ15-W200(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ15-W150(シャフト無し)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格1,000円2,347円1,102円1,932円 -984円924円
通常出荷日6日目7日目7日目9日目7日目7日目
種類長ローラ長ローラ-長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレート-ストレートストレートストレート
特性標準標準-標準標準標準
ローラ材質スチールアルミニウム-樹脂アルミニウムアルミニウム
表面処理なし--なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました