メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シグマー ウォーム減速機

型番:

LMV-D-70-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LMV-D-70-60の仕様・寸法情報

適応モータ
その他
軸方向
90度
特性
その他
本体取付
脚付

商品情報

製品仕様

型番出力軸垂直、芯間距離減速比JANコードトラスココード質量材質
LMV-D-70-6070mm1/604571115918598848-365114kg鋳物(FC200)、特殊黄銅

型番リスト

表示件数
型番
LMV-D-70-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,342円
( 54,276円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音・・高速軸に特殊歯形をもつ6条ウォームである事から他の直交ギア(ベベルギア・ハイポイドギア・ネジギア)に比べて低騒音運転を実現しました。
・高効率・・高速軸に特殊歯形をもつ6条ウォームを採用する事により、ギア効率90%以上を実現しました。
・安全・・出力軸が中空軸構造(ホローシャフト)なので、機械へのダイレクト取付が可能で、従来の中実軸(ソリッドシャフト)と違いカップリング・スプロケット等の接続部品が不要です。
・取付自由・・専用のロングライフオイルの採用により密閉構造とし、自由な取付を可能にしました。
【商品仕様】
・出力軸垂直、芯間距離70mm
・入力軸を手前から見て出力軸が右下側、減速比1/60
・JANコード:4571115918598
・トラスココード:848-3651
・質量:14kg
【材質/仕上】
・鋳物(FC200)
・特殊黄銅

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグマー ウォーム減速機の型番LMV-D-70-60のページです。 型番LMV-D-70-60に関する仕様情報を記載しております。
シグマー ウォーム減速機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグマー ウォーム減速機
ウォーム減速機
シグマー 直交軸脚取付形減速機
シグマー 平行軸三相0.74Kwブレーキ付脚取付形減速機
MALシリーズ 高効率ウォーム減速機
1段ウォーム減速機N-PFタイプ
メーカーシグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研マキシンコーベルポニー
通常価格49,342円25,063円 -76,646円77,096円29,894円 -36,235円 -
通常出荷日8日目8日目6日目5日目15日目〜10日目〜
適応モータその他-その他その他その他-
軸方向90度-90度ストレート(同心)90度-
特性その他-その他その他ウォームギアウォームギア
本体取付脚付脚付脚付脚付脚なしベース取付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました