ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ロッキングハンドル

ロッキングハンドル LH-140
通常単価(税別)
1,583円
税込単価
1,741円
通常出荷日:6日目

【特長】・フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。【用途】...

詳細を確認

型番:

LH-140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LH-140の仕様・寸法情報

JANコード
4989530605694
質量(g)
200.000
トラスココード
774-6407
材質1
先端部:クロームバナジューム鋼●グリップ:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
LH-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583円
( 1,741円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。
【用途】
・狭い場所でのボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロッキングハンドルの型番LH-140のページです。 型番LH-140に関する仕様情報を記載しております。
ロッキングハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングハンドル
クランクハンドル
スポークハンドル
クランクハンドル -3玉ハンドル-
朝顔ハンドル
クランクハンドル(ハンドル折りたたみ可能タイプ)
メーカースエカゲツールミスミミスミFLAIR(フレア)ミスミHALDER
通常価格1,583円1,565円 -1,406円 -8,424円 -913円 -10,163円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
JANコード4989530605694-----
質量(g)200.000-----
トラスココード774-6407-----
材質1先端部:クロームバナジューム鋼●グリップ:樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました