ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミフラットバー 25x2.7

アルミフラットバー 25x2.7 LD103S
通常単価(税別)
3,627円
税込単価
3,990円
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認

型番:

LD103S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LD103Sの仕様・寸法情報

長さ A(mm)
4000
厚さ(mm)
2.7
色
シルバ-ツヤ消
幅(mm)
25
JANコード
4969182680447
質量(g)
732.0
トラスココード
849-5461
材質1
アルミ(A6063S-T5)
材質2
S6063S
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LD103S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627円
( 3,990円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフラットバー 25x2.7の型番LD103Sのページです。 型番LD103Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミフラットバー 25x2.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフラットバー 25x2.7
アルミフラットバー 50X2.0
アルミ不等辺アングル 20×25×2.0
アルミ不等辺アングル 9X25X1.5
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格3,627円5,362円1,343円2,677円1,055円2,779円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目5日目2日目
長さ A(mm)40004000----
厚さ(mm)2.722122
色シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ有シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消ホワイト(アイボリー)
幅(mm)25502091520
JANコード496918268044749691826792674969182666922496918268010249691826668924969182677867

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました