ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミフラットバー 30x2.7

アルミフラットバー 30x2.7 LD102S2
通常単価(税別)
1,512円
税込単価
1,663円
通常出荷日:5日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認

型番:

LD102S2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LD102S2の仕様・寸法情報

色
シルバー(クリアーなし)
JANコード
4969182680270
質量(g)
460.0
トラスココード
849-5460
材質1
アルミ
材質2
S6063S

商品情報

LD102S2

型番リスト

表示件数
型番
LD102S2

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
シルバー(クリアーなし)
4969182680270
460.0
849-5460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512円
( 1,663円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフラットバー 30x2.7の型番LD102S2のページです。 型番LD102S2に関する仕様情報を記載しております。
アルミフラットバー 30x2.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフラットバー 30x2.7
アルミフラットバー 25x2.7
アルミフラットバー 15.7X1.2
アルミフラットバー 30X5.0
アルミフラットバー 50X2.0
アルミフラットバー 10X2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,512円3,627円751円 -2,371円 -5,362円598円 -
通常出荷日5日目4日目4日目〜4日目〜4日目4日目〜
材質1アルミアルミ(A6063S-T5)アルミアルミアルミ(A6063S-T5)アルミ
材質2S6063SS6063SS6063SS6063SS6063SS6063S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました