ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ丸パイプ 12X1.0

アルミ丸パイプ 12X1.0 LC104S
通常単価(税別)
2,065
税込単価
2,272
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認

型番:

LC104S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC104Sの仕様・寸法情報

材質
アルミ
厚さ(mm)
1
JANコード
4969182680232
質量(g)
380.0
トラスココード
849-5453
材質1
アルミ

型番リスト

表示件数
型番
LC104S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065
( 2,272 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ丸パイプ 12X1.0の型番LC104Sのページです。 型番LC104Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミ丸パイプ 12X1.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ丸パイプ 12X1.0
アルミ丸パイプ 30X1.0
アルミ丸パイプ 6×1.0
アルミ丸パイプ 25X1.25
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミ不等辺アングル 15X30X1.5
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,0654,6489254,5469291,099
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目2日目
材質アルミアルミアルミアルミアルミ-
厚さ(mm)1111.2521.5
JANコード496918268023249691826801954969182668384496918268020149691826668924969182666830
質量(g)380.03310.040970.0286.0176.0
トラスココード849-5453849-5449849-4699849-5450849-4366849-4359

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました