ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5

アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5 LB101S
通常単価(税別)
10,414円
税込単価
11,455円
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・見切り・端の目隠し...

詳細を確認

型番:

LB101S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB101Sの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1.5
色
シルバ-ツヤ消
全長(mm)
4000
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
JANコード
4969182680171
質量(g)
2452.0
トラスココード
849-5447
材質1
アルミ(A6063S-T5)
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト
縦(mm)
40
横(mm)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LB101S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,414円
( 11,455円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5の型番LB101Sのページです。 型番LB101Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5
アルインコ アルミ等辺アングル 15X15X1.5T ホワイト 2m
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
アルミ角パイプ 100X50X1.8
アルミ角パイプ 80X80X2.0
アルミ角パイプ 70X70X2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格10,414円1,558円2,779円16,248円 -19,110円 -17,830円 -
通常出荷日4日目2日目2日目4日目4日目4日目
厚さ(mm)1.51.52---
色シルバ-ツヤ消ホワイト(アイボリー)ホワイト(アイボリー)---
全長(mm)400020002000---
長さ(mm)401520---
幅(mm)401520---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました