メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 軽量小物搬送向

型番:

LA2530S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LA2530Sの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
アルミニウム
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング材質
スチール
幅 W(mm)
300
-
-

商品情報

製品仕様

型番ローラ幅(W)質量材質
LA2530S300mm0.26kgフレーム、ローラーパイプ:硬質アルミ/ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
LA2530S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094円
( 1,203円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量小物搬送向です。
・ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
【用途】
・軽量小物搬送向です。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付)
・TS アルミローラシャフトツキ
・質量:0.26kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 軽量小物搬送向の型番LA2530Sのページです。 型番LA2530Sに関する仕様情報を記載しております。
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 軽量小物搬送向のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 軽量小物搬送向
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 極小物搬送向
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅100mm 軽量搬送向
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅100mm 極小物搬送向
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅150mm 極小物搬送向
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格1,094円1,196円822円838円933円974円
通常出荷日7日目7日目7日目6日目6日目7日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました