メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS アルミ製ローラーφ15-W200(シャフト無し)

型番:

LA15B20N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LA15B20Nの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
アルミニウム
ライニング
なし
軸種類
軸なし(丸穴)
ベアリング材質
スチール
外径 D(φ)
15
幅 W(mm)
200
-
-

商品情報

製品仕様

型番質量材質
LA15B20N0.04kgローラーパイプ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング:スチール

型番リスト

表示件数
型番
LA15B20N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製プレスベアリングを使用しています。
【商品仕様】
・アルミ製ローラーφ15-W200(シャフト無し)
・質量:0.04kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:アルミ(アルマイト付)
・ベアリング:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS アルミ製ローラーφ15-W200(シャフト無し)の型番LA15B20Nのページです。 型番LA15B20Nに関する仕様情報を記載しております。
TS アルミ製ローラーφ15-W200(シャフト無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アルミ製ローラーφ15-W200(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ15-W150(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ15-W100(シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ57.2-W300(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ15-W350(シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ57.2-W400(シャフト無し)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格984円924円831円2,069円1,102円2,527円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ-長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレート-ストレート
特性標準標準標準標準-標準
ローラ材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム-アルミニウム
ライニングなしなしなしなし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました