ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ不等辺アングル 9X25X1.5

アルミ不等辺アングル 9X25X1.5 LA109S
通常単価(税別)
2,677円
税込単価
2,945円
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。・アルミアングルです。【用途...

詳細を確認

型番:

LA109S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LA109Sの仕様・寸法情報

板厚 T(mm)
1.5
厚さ(mm)
1
色
シルバ-ツヤ消
全長(mm)
4000
長さ(mm)
25
幅(mm)
9
JANコード
4969182680102
質量(g)
528.0
トラスココード
849-5441
材質1
アルミ(A6063S-T5)
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト
縦(mm)
9
表面処理
アルマイト
横(mm)
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LA109S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677円
( 2,945円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
・アルミアングルです。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ不等辺アングル 9X25X1.5の型番LA109Sのページです。 型番LA109Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミ不等辺アングル 9X25X1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ不等辺アングル 9X25X1.5
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
アルミ不等辺アングル 9X30X1.5
アルミ不等辺アングル 15X30X1.5
アルミ不等辺アングル 20×25×2.0
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,677円2,779円3,085円1,099円1,343円1,055円
通常出荷日4日目2日目4日目2日目2日目5日目
板厚 T(mm)1.52----
厚さ(mm)121.51.522
色シルバ-ツヤ消ホワイト(アイボリー)シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消
全長(mm)400020004000100010001000
長さ(mm)252030302540

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました