ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

近畿 加圧式カップ

近畿 加圧式カップ KZ-1
通常単価(税別)
18,553円
税込単価
20,408円
通常出荷日:14日目

【特長】・近畿加圧タイプスプレーガン(数字型式の後に Z がつくガン)専用カップです。【用途】・適用流...

詳細を確認
  • 脱落防止の為、フタ、カップの洗浄を心掛け、フタはネジを合わせ最後までしっかり締める様注意して下さい

型番:

KZ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KZ-1の仕様・寸法情報

JANコード
4909275023010
トラスココード
805-0572
質量(g)
380.000
材質1
アルミダイカスト合金

型番リスト

表示件数
型番
KZ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,553円
( 20,408円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・近畿加圧タイプスプレーガン(数字型式の後に Z がつくガン)専用カップです。
【用途】
・適用流体:塗料、シンナー他。
【商品仕様】
・適合スプレーガン:C97Z、C63Z、C7Z用
・取付ねじ:特殊
・容量([[リットル]]):1.0
・加圧スプレーガン用カップ接続特殊専用ネジ
・JANコード:4909275023010
・トラスココード:805-0572
・質量:380g
【材質/仕上】
・アルミダイカスト合金

ご注意

  • 脱落防止の為、フタ、カップの洗浄を心掛け、フタはネジを合わせ最後までしっかり締める様注意して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 加圧式カップの型番KZ-1のページです。 型番KZ-1に関する仕様情報を記載しております。
近畿 加圧式カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 加圧式カップ
加圧式スプレーガン
クリーミー加圧式スプレーガン
加圧式コンテナ
近畿 加圧式スプレーガンカップ付
高粘度用加圧カップ         
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)アネスト岩田近畿製作所(エアダスターガン)明治機械製作所
通常価格18,553円27,388円 -26,920円13,062円 -49,101円12,597円
通常出荷日14日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜19日目6日目
JANコード4909275023010-----
トラスココード805-0572-----
質量(g)380.000-----
材質1アルミダイカスト合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました