17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

近畿 モルタルリシンガン固定式 K-W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

近畿 モルタルリシンガン固定式

販売終了

型番

K-W

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・建築用モルタルリシンガン固定式です。
【用途】
・建築用モルタルリシンガン固定式
【商品仕様】
・所要圧縮機(kW):0.75~
・所要圧縮機(kW):0.75~
・ノズルチップ径(mm):5.0、6.0
・塗料容器(L):2.0
・重力式
・方向固定
・トラスココード:805-0665
・質量:730g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます 打撃、衝撃を与えないで下さい

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト