17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

クサビ形ソケット

クサビ形ソケット
通常単価(税別)
27,072円~129,079円
税込単価
29,779円~141,987円
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・錆止め塗装を施したソケットです・現場でのワイヤロープの交換が可能ですので定期的に長さをワイヤ...

詳細を確認
  • ワイヤロープ径とソケットサイズを確認して下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

適用ロープ径(mm)

最小発注数量
5150
849-1765
Φ14~16
1個
9450
849-1766
Φ18~20
1個
37630
849-1769
Φ30~32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,072円
( 29,779円 )
7日目
36,027円
( 39,630円 )
7日目
129,079円
( 141,987円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆止め塗装を施したソケットです
・現場でのワイヤロープの交換が可能ですので定期的に長さをワイヤーの長さを調整を行う現場に最適です
【用途】
・ワイヤの端末を止めるソケット
・ワイヤの端末加工用

ご注意

  • ワイヤロープ径とソケットサイズを確認して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クサビ形ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クサビ形ソケット
カラビナ O型 10mm
大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12
ダイカストターンバックル 両フック
JISシャックル M級 黒
大洋 クサビ形ソケット 10
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格27,072円-1,999円 -1,560円421円 -42,577円 -19,328円
通常出荷日4日目〜6日目1日目4日目2日目〜6日目
材質1スチールスチールスチール(SS400)亜鉛ダイカストスチール(S25C)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト