ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大洋 クサビ形ソケット 12

大洋 クサビ形ソケット 12 KST-12
通常単価(税別)
19,302円
税込単価
21,232円
通常出荷日:6日目

【特長】・錆止め塗装を施したソケットです。・現場でのワイヤロープの交換が可能ですので定期的に長さをワイ...

詳細を確認
  • ワイヤロープ径とソケットサイズを確認して下さい。

型番:

KST-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KST-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KST-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,302円
( 21,232円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆止め塗装を施したソケットです。
・現場でのワイヤロープの交換が可能ですので定期的に長さをワイヤーの長さを調整を行う現場に最適です。
【用途】
・ワイヤの端末を止めるソケット
【商品仕様】
・ワイヤ径12φ用
・ワイヤの端末加工用
・トラスココード:849-1764
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • ワイヤロープ径とソケットサイズを確認して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 クサビ形ソケット 12の型番KST-12のページです。 型番KST-12に関する仕様情報を記載しております。
大洋 クサビ形ソケット 12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 クサビ形ソケット 12
大洋 クサビ形ソケット 10
クサビ形ソケット
大洋 ニッサククリップ ドブ M-12
大洋 ニッサククリップ ドブ K-12
大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格19,302円19,328円27,072円 -3,684円5,510円1,560円
通常出荷日6日目6日目4日目〜6日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました