メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

光 ステンレス三つ穴取手 100mm

通常単価(税別)
452円
税込単価
497円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・27丸×16mm・JANコード:4535395148359・トラスココード:820-16...

詳細を確認

型番:

KSA-100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KSA-100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KSA-100
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452円
( 497円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・27丸×16mm
・JANコード:4535395148359
・トラスココード:820-1613
・質量:28g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ステンレス三つ穴取手 100mmの型番KSA-100のページです。 型番KSA-100に関する仕様情報を記載しております。
光 ステンレス三つ穴取手 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 ステンレス三つ穴取手 100mm
光 ステンレス三つ穴取手 96mm
M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
100x22mm 回転取手(ステンレス製)
光 ウッディノブ 30mm
光 丸棒ハンドル 白 80mm
メーカー光光エスコエスコ光光
通常価格452円373円1,927円447円197円218円
通常出荷日2日目2日目3日目1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました