メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

近畿 スクリューエアーホーススプリング付 3型コイル

型番:

KS3SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KS3SPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KS3SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,874円
( 6,461円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプ3型コイルホーススプリング入りホースです。
【用途】
・エアー手工具との組み合わせ。
【商品仕様】
・ホース外径x内径(mm):8x5
・タイプ3型コイルホーススプリング入りホース
・トラスココード:805-0654
・質量:230g
【材質/仕上】
・ポリウレタン、鋼、真鍮

ご注意

  • 高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近畿 スクリューエアーホーススプリング付 3型コイルの型番KS3SPのページです。 型番KS3SPに関する仕様情報を記載しております。
近畿 スクリューエアーホーススプリング付 3型コイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 スクリューエアーホーススプリング付 3型コイル
近畿 スクリューエアーホーススプリング付 10型コイル
近畿 スクリューエアーホーススプリング付 5型コイル
近畿 スクリューエアーホーススプリング付 7型コイル
コイルホース
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)ミスミエスコ
通常価格5,874円8,310円7,058円8,243円3,530円 -5,010円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました