ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

近畿 吸上式塗料カップ

近畿 吸上式塗料カップ KS-10-3
通常単価(税別)
7,071円
税込単価
7,778円
通常出荷日:14日目

【特長】・塗料をできるだけ最後まで使える様、吸上げパイプを曲げています。【用途】・適用流体:塗料、シン...

詳細を確認
  • 脱落防止の為、フタ、カップの洗浄を心掛けて下さい フタ上部の空気穴(吸上用)が防がれない様に注意して下さい

型番:

KS-10-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-10-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KS-10-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,071円
( 7,778円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料をできるだけ最後まで使える様、吸上げパイプを曲げています。
【用途】
・適用流体:塗料、シンナー他。
【商品仕様】
・適合スプレーガン:C97Sなど
・取付ねじ:G3/8
・容量([[リットル]]):1.0
・吸上スプレーガン用カップ接続G3/8ネジ
・トラスココード:805-0647
・質量:320g
【材質/仕上】
・アルミダイカスト合金

ご注意

  • 脱落防止の為、フタ、カップの洗浄を心掛けて下さい フタ上部の空気穴(吸上用)が防がれない様に注意して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 吸上式塗料カップの型番KS-10-3のページです。 型番KS-10-3に関する仕様情報を記載しております。
近畿 吸上式塗料カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 吸上式塗料カップ
近畿 吸上式塗料カップ
近畿 吸上式塗料カップ
近畿 吸上式塗料カップ
近畿 吸上式塗料カップ
クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格7,071円7,236円7,236円7,319円6,491円5,802円 -
通常出荷日14日目14日目9日目9日目14日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました