17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

近畿 吸上式塗料カップ KS-07-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

近畿 吸上式塗料カップ

販売終了

型番

KS-07-3

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・塗料をできるだけ最後まで使える様、吸上げパイプを曲げています。
【用途】
・適用流体:塗料、シンナー他。
【商品仕様】
・適合スプレーガン:C97Sなど
・取付ねじ:G3/8
・容量([[リットル]]):0.7
・吸上スプレーガン用カップ接続G3/8ネジ
・トラスココード:805-0645
・質量:280g
【材質/仕上】
・アルミダイカスト合金

ご注意

  • 脱落防止の為、フタ、カップの洗浄を心掛けて下さい フタ上部の空気穴(吸上用)が防がれない様に注意して下さい

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト