ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリオン ドライポンプ

型番:

KRF04A-B-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KRF04A-B-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KRF04A-B-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,969円
( 113,266円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドライポンプ
・トラスココード:817-3469
・質量:10.5kg
【セット内容/付属品】
・プレッシャーコントローラー
・連成ゲージ

ご注意

  • 設計排気量は容積から求めた理論値

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリオン ドライポンプの型番KRF04A-B-04のページです。 型番KRF04A-B-04に関する仕様情報を記載しております。
オリオン ドライポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリオン ドライポンプ
オリオン ドライポンプ
ドライポンプ
オリオン ドライポンプ(常用真空度 55kPa以下)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械オリオン機械アルバック機工オリオン機械
通常価格102,969円111,898円75,999円 -86,451円106,399円155,667円
通常出荷日4日目4日目5日目〜5日目18日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました