メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

光 ウッディノブ 30mm

型番:

KMN-30
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KMN-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KMN-30
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197円
( 217円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネジサイズ:M4×22mm
・JANコード:4535395148403
・トラスココード:820-1553
・質量:6.8g
【材質/仕上】
・木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ウッディノブ 30mmの型番KMN-30のページです。 型番KMN-30に関する仕様情報を記載しております。
光 ウッディノブ 30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 ウッディノブ 30mm
埋込み取手(AP-30・プラスチック製)
光 丸棒ハンドル 白 80mm
光 丸棒ハンドル 白 45mm
光 丸棒ハンドル 白 120mm
光 丸棒ハンドル 黒 80mm
メーカー光タキゲン製造光光光光
通常価格197円605円 -218円196円347円239円
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト