ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

近畿 重力式カップ

近畿 重力式カップ KG-05-2
通常単価(税別)
5,662円
税込単価
6,228円
通常出荷日:14日目

【特長】・塗料の色替えが簡単に出来ます。【用途】・適用流体:塗料、シンナー他。【商品仕様】・適合スプレ...

詳細を確認
  • 脱落防止の為、フタ、カップの洗浄を心掛けて下さい フタ上部の空気穴が防がれない様に注意して下さい

型番:

KG-05-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KG-05-2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KG-05-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,662円
( 6,228円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の色替えが簡単に出来ます。
【用途】
・適用流体:塗料、シンナー他。
【商品仕様】
・適合スプレーガン:K80A用
・取付ねじ:G3/8
・容量([[リットル]]):0.5
・重力スプレーガン用カップ接続G1/4ネジ
・JANコード:4909275022068
・トラスココード:805-0637
・質量:210g
【材質/仕上】
・アルミダイカスト合金

ご注意

  • 脱落防止の為、フタ、カップの洗浄を心掛けて下さい フタ上部の空気穴が防がれない様に注意して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 重力式カップの型番KG-05-2のページです。 型番KG-05-2に関する仕様情報を記載しております。
近畿 重力式カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 重力式カップ
近畿 重力式カップ
近畿 重力式カップ
近畿 重力式カップ
重力カップ
重力式カップ(センターカップ)
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)明治機械製作所アネスト岩田
通常価格5,662円5,082円7,485円4,335円3,066円 -4,732円 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました