17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×35 (144組入) KE5-16X35

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×35 (144組入)

販売終了

型番

KE5-16X35

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・バケットの取付。
【商品仕様】
・ネジ径×ボルト全長(mm):W5/16×35
・HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×35 (144組入)
・トラスココード:808-7053
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・スチール

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
2600.0
トラスココード
808-7053
材質1
スチール
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト