ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

近畿 シャーシーガンカップ付

近畿 シャーシーガンカップ付 K-70C
通常単価(税別)
27,065円
税込単価
29,772円
通常出荷日:14日目

【特長】・塗装方向は360°自由に回転し困難な箇所も可能。【用途】・シャーシー塗装 その他【商品仕様】...

詳細を確認
  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます 打撃、衝撃を与えないで下さい

型番:

K-70C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-70Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K-70C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,065円
( 29,772円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装方向は360°自由に回転し困難な箇所も可能。
【用途】
・シャーシー塗装 その他
【商品仕様】
・ノズル径(mm):2
・所要圧縮機(kW)0.75~
・エア取入口:G1/4
・吸上式
・カップ取り付け口:G1/4
・トラスココード:805-0622
・質量:900g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・カップ付

ご注意

  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます 打撃、衝撃を与えないで下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 シャーシーガンカップ付の型番K-70Cのページです。 型番K-70Cに関する仕様情報を記載しております。
近畿 シャーシーガンカップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 シャーシーガンカップ付
近畿 加圧式スプレーガンカップ付
近畿 ホースセット金具付 10m
近畿 ホースセット金具付 6m
近畿 ホースセット金具付 15m
近畿 圧送式カップ
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格27,065円49,101円17,475円10,209円24,321円41,372円
通常出荷日14日目19日目14日目14日目14日目19日目
よく一緒に購入される商品

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート