ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

近畿 ホースセット金具付 6m

近畿 ホースセット金具付 6m K-20H-6
通常単価(税別)
10,209円
税込単価
11,230円
通常出荷日:14日目

【特長】・エアー、塗料のツインホース。・おもにスプレーガンと圧送タンクの接続等に使用。【用途】・圧送ス...

詳細を確認
  • 高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません 

型番:

K-20H-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-20H-6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K-20H-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,209円
( 11,230円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー、塗料のツインホース。
・おもにスプレーガンと圧送タンクの接続等に使用。
【用途】
・圧送スプレーガンと圧送タンクに使用します。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.0
・使用流体:圧縮空気
・色:青、半透明
・接続継手:両端G1/4めねじ付
・全長(m):6
・全長(m):6
・色:青、半透明
・使用流体:圧縮空気
・最高使用圧力(MPa):1.0
・接続継手:両端G1/4めねじ付
・流体温度:(C):-10~60
・ホース内外径(mm):6.5x10
・JANコード:4909275081706
・トラスココード:805-0570
・質量:730g
【材質/仕上】
・ポリウレタン(PU)、ウレタン

ご注意

  • 高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 ホースセット金具付 6mの型番K-20H-6のページです。 型番K-20H-6に関する仕様情報を記載しております。
近畿 ホースセット金具付 6mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 ホースセット金具付 6m
近畿 ホースセット金具付 10m
近畿 ホースセット金具付 15m
近畿 シャーシーガンカップ付
近畿 加圧式スプレーガンカップ付
エアレスホース 10M
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)アネスト岩田
通常価格10,209円17,475円24,321円27,065円49,101円21,880円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目19日目9日目
よく一緒に購入される商品

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました