17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

近畿 ホースセット金具付 10m K-20H-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

近畿 ホースセット金具付 10m

販売終了

型番

K-20H-10

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・エアー、塗料のツインホース。
・おもにスプレーガンと圧送タンクの接続等に使用。
【用途】
・圧送スプレーガンと圧送タンクに使用します。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.0
・使用流体:圧縮空気
・色:青、半透明
・接続継手:両端G1/4めねじ付
・全長(m):10
・使用流体:圧縮空気
・接続継手:両端G1/4めねじ付
・最高使用圧力(MPa):1.0
・色:青、半透明
・全長(m):10
・流体温度(C):-10~60
・ホース内外径(mm):6.5x10
・トラスココード:805-0568
・質量:1116g
【材質/仕上】
・ポリウレタン(PU)、ウレタン

ご注意

  • 高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません 

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト