メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

通常単価(税別)
66円~114円
税込単価
73円~125円
通常出荷日:1日目

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます・加工しやすく、メンテナンスも簡...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

対応ダクト

対応樹脂管

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
JD-13N
13A(保温材5mm)
4518301035103
778-2551
5.5
A(mm):48、B(mm):16、C(mm):26
1個
JD-20N
16A(保温材5mm)
4518301035165
778-2578
7.5
A(mm):57、B(mm):16、C(mm):26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114円
( 125円 )
1日目
66円
( 73円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプホルダー(保温材付樹脂管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプホルダー(保温材付樹脂管用)
パイプホルダー(裸管用)
給水栓用ソケットカバー
平面チーズカバー
平面エルボカバー90°
立面アウトコーナー90°
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格66円-66円258円 -319円 -381円 -437円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質詳細POMPOM-PVCPVCPVC
使用環境屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト