メカニカル部品技術窓口

確定しました

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRAU3808型200W×100P×1000L

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRAU3808型200W×100P×1000L JRAU3808201010
通常単価(税別)
43,855円
税込単価
48,241円
通常出荷日:7日目

【特長】・漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。【商品仕様】・ローラー径(mm):38・...

詳細を確認
  • 連結用金具はスチール(メッキ)です。

型番:

JRAU3808201010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JRAU3808201010の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
ローラ 種類
ストレート
ローラ幅(mm)
200
ローラ外径(mm)
38
ローラ材質
ABS樹脂
ローラ当たりの目安強度(kg)
31-50
種類
ローラ
-
-

商品情報

製品仕様

型番ローラー径(mm)ピッチ(mm)ローラー耐荷重(kg/本)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)搬送耐荷重トラスココード質量材質
JRAU380820101038100720010002~50kg/m程度813-56284kgフレーム:アルミ、ローラ:ABS樹脂、シャフト:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
JRAU3808201010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,855円
( 48,241円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
【商品仕様】
・ローラー径(mm):38
・ピッチ(mm):100
・ローラー耐荷重(kg/本):7
・ローラー幅(W)(mm):200
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):2
・搬送耐荷重50kg/m程度まで
・トラスココード:813-5628
・質量:4kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ローラ:ABS樹脂
・シャフト:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 連結用金具はスチール(メッキ)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRAU3808型200W×100P×1000Lの型番JRAU3808201010のページです。 型番JRAU3808201010に関する仕様情報を記載しております。
セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRAU3808型200W×100P×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRAU3808型200W×100P×1000L
TS スチールローラシャフトツキ W200
TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)
メーカーセントラルコンベヤーテラウチテラウチテラウチテラウチオークラ輸送機
通常価格43,855円823円11,130円100,222円32,232円-
通常出荷日7日目7日目7日目8日目7日目2日目
フレーム 種類ストレート-ストレートストレート-ストレート
ローラ 種類ストレート-ストレートストレート-ボール
ローラ幅(mm)200-200---
ローラ外径(mm)38-38.1--9.5
ローラ材質ABS樹脂-機械構造用炭素鋼管ABS樹脂-樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました