メカニカル部品技術窓口

確定しました

アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM N30A

型番:

JPFUENJ030C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JPFUENJ030Cの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質
JPFUENJ030C850-64200.216kg本体:U-PVC、Oリング:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
JPFUENJ030C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,139円
( 2,353円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解洗浄するラインに最適です。
【商品仕様】
・ネジ接続
・トラスココード:850-6420
・質量:0.216kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・Oリング:EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM N30Aの型番JPFUENJ030Cのページです。 型番JPFUENJ030Cに関する仕様情報を記載しております。
アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM N30Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM N30A
アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM TS13A
アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS40A
エスロン 板フランジSB型 30 JIS10K PVC
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A
メーカー旭有機材旭有機材旭有機材積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2,139円1,059円10,731円2,513円51,896円63,519円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました