ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユタカメイク 金具 Dカン A38×C4【2個入り】

ユタカメイク 金具 Dカン A38×C4 JI-04
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円
通常出荷日:2日目

【特長】・金具同士の脱着が容易に可能です。・2個使用でベルトの長さ調整も可能です。【用途】・ベルト使用...

詳細を確認

型番:

JI-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JI-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JI-04
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458円
( 504円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具同士の脱着が容易に可能です。
・2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
【用途】
・ベルト使用時の連結や長さ調整など。
【商品仕様】
・縦(mm):38
・適合ベルト幅(mm):38
・横(mm):34
・袋入数(個):2
・JANコード:4903599014631
・トラスココード:828-0787
・質量:30g
【材質/仕上】
・鉄(ニッケルメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク 金具 Dカン A38×C4の型番JI-04のページです。 型番JI-04に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 金具 Dカン A38×C4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 金具 Dカン A38×C4
Cカン
ステンレス端末金具 C-1994-A
D吊金具
KU吊り金具 38型
Dフック
メーカーユタカメイクフジワラタキゲン製造八幡ねじ杉田エース水本機械製作所
通常価格458円639円 -780円 -206円 -10,796円840円 -
通常出荷日2日目5日目5日目在庫品1日目〜3日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました