メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m

通常単価(税別)
7,824円
税込単価
8,606円
通常出荷日:4日目

【特長】・ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。【用途】・間仕切り・転倒防...

詳細を確認

型番:

IW40-UC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IW40-UCの仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m 外形図

製品仕様

型番線径標準寸法重量破断荷重参考使用荷重入数材質表面処理
IW404.0mmA24.0×B6.0mm277.0g/m300.0kg100.0kg30m×1本スチールユニクロ

型番リスト

表示件数
型番
IW40-UC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,824円
( 8,606円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
【用途】
・間仕切り・転倒防止。
【商品仕様】
・全長(m):30
・使用荷重(kN):0.98
・線径d(mm):4.0
・内長P(mm):24
・内幅W(mm):6
・JANコード:4968462058617
・トラスココード:849-0385
・質量:8.31kg
【材質/仕上】
・鉄(SWRM)/ユニクロメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30mの型番IW40-UCのページです。 型番IW40-UCに関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 3mm×30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格7,824円13,985円8,540円17,858円15,234円12,996円
通常出荷日4日目14日目6日目14日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました