17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒 Sフック
  • 黒 Sフック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

黒 Sフック

販売終了

型番

ISH-50V-BLACK

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
・ベーシックなパーツで安価です。
【用途】
・物の吊り下げ、引っ掛けとして。
【材質】
・フック部分:鉄(塩ビ皮膜)
・エンドキャップ:塩ビ(PVC)

ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968462005055
トラスココード
849-1680
質量(g)
275.000
材質1
フック部分:鉄(塩ビ皮膜)
材質2
エンドキャップ:塩ビ(PVC)
使用荷重(kN)
0.07
D(mm)
4
L(mm)
50
S(mm)
15
グリーン購入法適合品
適合
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト