メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 40S

セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 40S ICT40
通常単価(税別)
5,858円
税込単価
6,444円
通常出荷日:7日目

【特長】・軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。・低床タイプです。【商品仕様】・作業面高さ(mm):9...

詳細を確認
  • 部品はすべてメッキ仕様です。 アンカーボルトは含みません。 作業面高さはMMR1906型コンベヤにスタンドを組み付けた場合のローラ上面高さです。

型番:

ICT40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ICT40の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
種類
関連部品
関連部品 種類
スタンド・アジャストボルト
-
-

商品情報

製品仕様

型番作業面高さ(mm)適用ローラー幅(mm)高さ調整範囲質量材質
ICT4091~122100~30031mm0.5kgスチール

型番リスト

表示件数
型番
ICT40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,858円
( 6,444円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
・低床タイプです。
【商品仕様】
・作業面高さ(mm):91~122
・適用ローラー幅(mm):100~300
・高さ調整範囲:31mm
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・2脚(左右)1セットでの販売になります。

ご注意

  • 部品はすべてメッキ仕様です。 アンカーボルトは含みません。 作業面高さはMMR1906型コンベヤにスタンドを組み付けた場合のローラ上面高さです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 40Sの型番ICT40のページです。 型番ICT40に関する仕様情報を記載しております。
セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 40Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 40S
セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500W
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
メーカーセントラルコンベヤーセントラルコンベヤーマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格5,858円8,365円---10,896円 -
通常出荷日7日目7日目8日目〜7日目〜7日目6日目〜
フレーム 種類ストレートストレート---ストレート
種類関連部品関連部品ローラローラ-ローラ
関連部品 種類スタンド・アジャストボルトスタンド・アジャストボルト----
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました