17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

アルミチャンネル 10X10X1.6

アルミチャンネル 10X10X1.6
通常単価(税別)
894円~1,963円
税込単価
983円~2,159円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・アルミアングルです。【用途】・見切り・端の目隠し・カットして補強金具や止め金具に。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969182682731
233
849-5367
10個
4969182683547
116
849-5368
1個
4969182682748
233
849-5369
10個
4969182683554
116
849-5370
1個
4969182682724
233
849-5371
10個
4969182683530
116
849-5372
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
2日目
966円
( 1,063円 )
4日目
1,963円
( 2,159円 )
2日目
1,037円
( 1,141円 )
2日目
1,354円
( 1,489円 )
2日目
894円
( 983円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミアングルです。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミチャンネル 10X10X1.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミチャンネル 10X10X1.6
アルミ角パイプ 10X10X1.0
アルミ角パイプ 15×10×1.2
アルミ不等辺アングル 10×30×1.5シリーズ
アルミ不等辺アングル 10×20×1.5シリーズ
アルミチャンネル 20X20X2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格894円-539円 -967円 -667円 -576円 -1,909円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5
材質3B1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト