17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

アルミ角パイプ角 R2付V溝1本付 50X50X1.6

アルミ角パイプ角 R2付V溝1本付 50X50X1.6
通常単価(税別)
8,097円~16,793円
税込単価
8,907円~18,472円
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・見切り・端の目隠し...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969182682403
1650.0
849-5286
1個
4969182683912
3020.0
849-5287
1個
4969182682410
1650.0
849-5289
1個
4969182683929
3020.0
849-5290
1個
4969182682397
1650.0
849-5292
1個
4969182683905
3020.0
849-5293
1個
4969182680164
3300.0
849-5446
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,322円
( 10,254円 )
4日目
15,772円
( 17,349円 )
4日目
10,005円
( 11,006円 )
4日目
16,793円
( 18,472円 )
4日目
8,097円
( 8,907円 )
4日目
13,731円
( 15,104円 )
4日目
13,834円
( 15,217円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ角 R2付V溝1本付 50X50X1.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角パイプ角 R2付V溝1本付 50X50X1.6
アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5
看板枠・コーナー樹脂キャップ・フレーム補強金具 壁付け用
アルミ角パイプ 20X20X1.3
看板枠・コーナー樹脂キャップ 吊り下げ用
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格8,097円-10,414円2,269円 -2,065円 -1,456円 -2,779円
通常出荷日4日目4日目2日目〜2日目〜2日目〜2日目
材質1アルミアルミ(A6063S-T5)-アルミ-アルミ(A6063S-T5)
材質2A6063S T5A6063S T5-A6063S T5-B1アルマイト
材質3B1アルマイトB1アルマイト-B1アルマイト-ホワイト塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト