17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

アルミ等辺アングル 9.2X9.2X0.9

アルミ等辺アングル 9.2X9.2X0.9
通常単価(税別)
568円~854円
税込単価
625円~939円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・アルミアングルです。【用途】・見切り・端の目隠し・カットして補強金具や止め金具に。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969182682106
85.000
849-5211
1個
4969182682915
43.000
849-5212
1個
4969182682113
85.000
849-5213
20個
4969182682922
43.000
849-5214
1個
4969182682090
85.000
849-5215
20個
4969182682908
43.000
849-5216
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803円
( 883円 )
4日目
598円
( 658円 )
4日目
854円
( 939円 )
6日目
619円
( 681円 )
2日目
751円
( 826円 )
6日目
568円
( 625円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミアングルです。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ等辺アングル 9.2X9.2X0.9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ等辺アングル 9.2X9.2X0.9
アルミ丸パイプ 9X1.0
アルミ不等辺アングル 9X30X1.5
アルミ不等辺アングル 9X25X1.5
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミ不等辺アングル 20×25×2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格568円-1,170円 -3,085円2,677円1,055円1,343円
通常出荷日2日目〜4日目4日目4日目5日目2日目
材質1アルミアルミアルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5
材質3B1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト