メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20 HIVS20
通常単価(税別)
155円
税込単価
171円
通常出荷日:4日目

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

HIVS20
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HIVS20の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲設計水圧規格JANコードトラスココード質量材質
HIVS205~35℃1.0MPaJIS K 67434997983104329857-490936g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
HIVS20
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155円
( 171円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983104329
・トラスココード:857-4909
・質量:36g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20の型番HIVS20のページです。 型番HIVS20に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20
クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50
クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13
HI バルブソケット
HI継手 ソケット
HI継手 バルブソケット 25
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)東栄管機
通常価格155円752円162円339円 -181円 -232円
通常出荷日4日目4日目2日目8日目1日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました