メカニカル部品技術窓口

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 使用温度範囲 | 設計水圧 | 規格 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVS13 | 5~35℃ | 1.0MPa | JIS K 6743 | 4997983104305 | 857-4908 | 19g | 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) |
【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983104305
・トラスココード:857-4908
・質量:19g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):340円~

ミスミ
塩ビ継手 ソケット
4.5通常価格(税別):340円~

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):340円~

ミスミ
塩ビ継手 異径ソケット
4.3通常価格(税別):340円~

ミスミ
塩ビ継手 キャップ
4.3通常価格(税別):340円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)
4.7通常価格(税別):144円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)
4.6通常価格(税別):150円~

アロン化成
VU継手 90°エルボ VU DL
4.5通常価格(税別):161円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)
4通常価格(税別):70円~