メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HI継手 座付インサート水栓ソケット 13

通常単価(税別)
578円
税込単価
636円
通常出荷日:1日目

【特長】・座が付いている為、配管バンドが不要です。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。

型番:

HIMWSZ13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HIMWSZ13の仕様・寸法情報

種類
HITS
継手形状
[ストレート] ソケット
接続 種類
管⇔ねじ
適用管外径 1(mm)
18
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法 D(mm)
24
寸法 H(mm)
17
寸法 L(mm)
51
塩ビ管呼び径
13
材質
耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
JANコード
4560491648540
発注コード
857-4891
質量(g)
23

型番リスト

表示件数
型番
HIMWSZ13
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
578円
( 636円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座が付いている為、配管バンドが不要です。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
【用途】
・HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI継手 座付インサート水栓ソケット 13の型番HIMWSZ13のページです。 型番HIMWSZ13に関する仕様情報を記載しております。
HI継手 座付インサート水栓ソケット 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手 座付インサート水栓ソケット 13
HI継手 インサート水栓ソケット 16×13
TS継手 インサート水栓ソケット 20
HI継手 バルブソケット 25
DV継手 インクリーザ 50×40
VU継手 インクリーザー 透明 75×50
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格578円456円840円186円99円403円
通常出荷日1日目14日目4日目14日目14日目1日目
種類HITSHITSTSHITSDVVU
継手形状ソケットソケットソケットソケットインクリーザーインクリーザー
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔管 異径管⇔管 異径
適用管外径 1(mm)182226326089
最高使用圧力(MPa)0.980.980.980.98無圧無圧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました