メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HI継手 座付インサート水栓エルボ 13

通常単価(税別)
681円~830円
税込単価
749円~913円
通常出荷日:1日目

【特長】・座が付いている為、配管バンドが不要です。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 L

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
-
24
38
65
13
4560491648526
857-4883
33
1個
22
18
29
43
70
16×13
4560491648595
857-4884
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
1日目
830円
( 913円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座が付いている為、配管バンドが不要です。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
【用途】
・HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI継手 座付インサート水栓エルボ 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手 座付インサート水栓エルボ 13
HI継手 座付インサート水栓ソケット 13
HI継手 インサート水栓ソケット 16×13
HI継手 水栓ソケット 16×13
TS継手 水栓ソケット 13
TS継手 インサート水栓ソケット 20
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格681円-635円503円123円 -71円 -924円
通常出荷日1日目1日目14日目1日目〜1日目〜4日目
種類HITSHITSHITSHITSTSTS
継手形状90度エルボソケットソケットソケットソケットソケット
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
最高使用圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.98
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト