ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

西田 グリップ金色

西田 グリップ金色 GRIP-G
通常単価(税別)
10,584円
税込単価
11,642円
通常出荷日:6日目

【特長】・マルチパワーツール油圧ポンプのオイルタンクカバーです。・色により識別ができます。・油圧ポンプ...

詳細を確認

型番:

GRIP-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GRIP-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GRIP-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,584円
( 11,642円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチパワーツール油圧ポンプのオイルタンクカバーです。
・色により識別ができます。
・油圧ポンプオブション品です。
【用途】
・識別用
【商品仕様】
・オプション品
・JANコード:4571132297393
・トラスココード:838-8208
・質量:70g
【材質/仕上】
・アルミ材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

西田 グリップ金色の型番GRIP-Gのページです。 型番GRIP-Gに関する仕様情報を記載しております。
西田 グリップ金色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 グリップ金色
西田 グリップ銀色
西田 グリップ紫色
西田 グリップ黄色
西田 グリップ黒色
西田 グリップ赤色
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所
通常価格10,584円10,584円10,584円10,584円10,584円10,584円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルクーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました