17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上

ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上
通常単価(税別)
3,927円~20,723円
税込単価
4,320円~22,795円
通常出荷日:6日目

【特長】・カバー付なので、すっきりとした外観となります。【用途】・階段、玄関、トイレ、廊下などに使用。...

詳細を確認
  • 合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
  • タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
  • いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
  • 合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。 タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。 いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4982970000715
180.000
848-9800
1個
4982970000722
210.000
848-9802
1個
4982970000739
240.000
848-9804
1個
4982970000746
270.000
848-9806
1個
4982970000753
330.000
848-9808
1個
4982970000760
450.000
848-9810
1個
4982970000777
367.000
848-9814
1個
4982970000784
446.000
848-9816
1個
4982970000791
526.000
848-9818
1個
4982970000814
609.000
848-9820
1個
4982970000821
775.000
848-9822
1個
4982970000838
941.000
848-9812
1個
4982970000845
485.000
848-9826
1個
4982970000852
590.000
848-9828
1個
4982970000869
695.000
848-9830
1個
4982970000876
832.000
848-9832
1個
4982970000883
1050.000
848-9834
1個
4982970000890
1180.000
848-9824
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927円
( 4,320円 )
6日目
4,384円
( 4,822円 )
6日目
4,847円
( 5,332円 )
6日目
5,751円
( 6,326円 )
6日目
6,663円
( 7,329円 )
6日目
8,555円
( 9,411円 )
6日目
10,016円
( 11,018円 )
6日目
10,773円
( 11,850円 )
6日目
11,531円
( 12,684円 )
6日目
12,541円
( 13,795円 )
6日目
14,614円
( 16,075円 )
6日目
16,635円
( 18,299円 )
6日目
11,152円
( 12,267円 )
6日目
11,910円
( 13,101円 )
6日目
12,667円
( 13,934円 )
6日目
14,235円
( 15,659円 )
6日目
16,887円
( 18,576円 )
6日目
20,723円
( 22,795円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバー付なので、すっきりとした外観となります。
【用途】
・階段、玄関、トイレ、廊下などに使用。
・船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
・タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)

ご注意

  • 合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
  • タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
  • いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
  • 合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。 タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。 いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上
セーフティーバー(ステンレス製)
セーフティーバー(ステンレス製)
握りバー(化粧カバータイプ・化粧丸座タイプ)
ステンレスソケット
ソケット ステンレス
メーカー水本機械製作所エスコエスコ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)八幡ねじトラスコ中山
通常価格3,927円-11,435円 -3,888円 -15,607円 -609円 -841円 -
通常出荷日6日目1日目3日目14日目4日目1日目
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:ヘアーライン仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト