17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホット 逆止弁付きボールバルブ (アングル回転ナット)(20×13) G-19
  • ホット 逆止弁付きボールバルブ (アングル回転ナット)(20×13)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホット 逆止弁付きボールバルブ (アングル回転ナット)(20×13)

販売終了

型番

G-19

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・日本水道協会認証登録品です。
・脱着式ハンドル付です。
【商品仕様】
・チャッキ付
・逆流防止機能付
・トラスココード:850-4783
・質量:245g
【材質/仕上】
・黄銅製(C3771BE)

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
245.000
トラスココード
850-4783
材質1
黄銅製(C3771BE)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト