メカニカル部品技術窓口

確定しました

セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型400W×100P×1500L

セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型400W×100P×1500L FRZ6012401015
通常単価(税別)
37,524円
税込単価
41,276円
通常出荷日:7日目

【特長】・SRA5712型よりローラー肉厚の大きい中荷重用コンベヤです。【商品仕様】・ピッチ(mm):...

詳細を確認

型番:

FRZ6012401015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FRZ6012401015の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
ローラ 種類
ストレート
ローラ幅(mm)
400
ローラ外径(mm)
60.5
ローラ材質
[スチール] スチール
種類
ローラ

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)ローラー径(mm)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)搬送耐荷重トラスココード質量材質
FRZ601240101510060.540015002.3~500kg/m程度126-107736kgフレーム:スチール、ローラ:スチール、シャフト:スチール

型番リスト

表示件数
型番
FRZ6012401015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,524円
( 41,276円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SRA5712型よりローラー肉厚の大きい中荷重用コンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):60.5
・ローラー幅(W)(mm):400
・機長(mm):1500
・肉厚(mm):2.3
・搬送耐荷重500kg/m程度まで
・トラスココード:126-1077
・質量:36kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型400W×100P×1500Lの型番FRZ6012401015のページです。 型番FRZ6012401015に関する仕様情報を記載しております。
セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型400W×100P×1500Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型400W×100P×1500L
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
TS スチールローラシャフトツキ W400
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
メーカーセントラルコンベヤー太陽工業テラウチトラスコ中山テラウチテラウチ
通常価格37,524円32,699円1,315円44,767円74,711円32,232円
通常出荷日7日目10日目7日目7日目14日目7日目
フレーム 種類ストレートストレート-ストレートストレート-
ローラ 種類ストレートストレート-ストレートストレート-
ローラ幅(mm)400150-600800-
ローラ外径(mm)60.512-57.257.2-
ローラ材質スチール機械構造用炭素鋼管-機械構造炭素鋼管スチール-
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました