メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フクハラ モーター付ポンプ FQP4401

フクハラ モーター付ポンプ FQP4401 FQP4401
通常単価(税別)
124,328円
税込単価
136,761円
通常出荷日:4日目

【特長】・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。【用途】・ADP440-1用モーターポンプ。【商...

詳細を確認
  • 雨と直射日光を避けて設置してください。

型番:

FQP4401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FQP4401の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)電源最大処理能力トラスココード質量材質
FQP4401285135120AC100V100L/h(50Hz)、120L/h(60Hz)818-24688.4kgSGP、SS400、C3604

型番リスト

表示件数
型番
FQP4401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,328円
( 136,761円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。
【用途】
・ADP440-1用モーターポンプ。
【商品仕様】
・幅(mm):285
・奥行(mm):135
・高さ(mm):120
・電源:AC100V
・電源:AC100V
・最大処理能力:100L/h(50Hz)
・最大処理能力:120L/h(60Hz)
・トラスココード:818-2468
・質量:8.4kg
【材質/仕上】
・SGP
・SS400
・C3604

ご注意

  • 雨と直射日光を避けて設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ モーター付ポンプ FQP4401の型番FQP4401のページです。 型番FQP4401に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ モーター付ポンプ FQP4401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ モーター付ポンプ FQP4401
フクハラ モーター付ポンプ FQP8801
フクハラ モーター付ポンプ FQP2201
フクハラ モーター付ポンプ FQP11001
フクハラ モーター付ポンプ FQP6601
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー ADP4401C
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格124,328円124,328円132,569円124,328円124,328円2,523,845円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました