ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FM302フレーム補強金具【4個入り】

FM302フレーム補強金具 FM302S4
通常単価(税別)
2,881円
税込単価
3,169円
通常出荷日:4日目

【特長】・大型看板枠を作る時にフレームの補強に使用します。【用途】・看板・店舗装飾などに。

型番:

FM302S4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

FM302S4の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
2
長さ(mm)
30
幅(mm)
120
JANコード
4969182688047
質量(g)
14.000
トラスココード
849-5167
材質1
A6063S T5
材質2
B1アルマイト

型番リスト

表示件数
型番
FM302S4
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881円
( 3,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型看板枠を作る時にフレームの補強に使用します。
【用途】
・看板
・店舗装飾などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FM302フレーム補強金具の型番FM302S4のページです。 型番FM302S4に関する仕様情報を記載しております。
FM302フレーム補強金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FM302フレーム補強金具
FM280壁付ケ用コーナー樹脂キャップ
FM281吊下ゲ用コーナー樹脂キャップ
アルミ不等辺アングル 20×25×2.0
アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5
アルインコ アルミ等辺アングル 15X15X1.5T ホワイト 2m
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,881円2,677円2,473円1,343円10,414円1,558円
通常出荷日4日目2日目2日目2日目4日目2日目
厚さ(mm)2201521.51.5
長さ(mm)305035254015
幅(mm)1205035204015
JANコード496918268804749691826879964969182688009496918266692249691826801714969182677843
質量(g)14.0009.0006.0002332452.0232

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました