ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

FM281吊下ゲ用コーナー樹脂キャップ【4個入り】

FM281吊下ゲ用コーナー樹脂キャップ FM301S4
通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円
通常出荷日:2日目

【特長】・FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。【用途】・看板・店舗装飾などに。

型番:

FM301S4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

FM301S4の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
15
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
JANコード
4969182688009
質量(g)
6.000
トラスココード
849-5166
材質1
樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FM301S4
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。
【用途】
・看板
・店舗装飾などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FM281吊下ゲ用コーナー樹脂キャップの型番FM301S4のページです。 型番FM301S4に関する仕様情報を記載しております。
FM281吊下ゲ用コーナー樹脂キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FM281吊下ゲ用コーナー樹脂キャップ
FM280壁付ケ用コーナー樹脂キャップ
FM302フレーム補強金具
アルミ不等辺アングル 20×25×2.0
アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5
アルインコ アルミ等辺アングル 15X15X1.5T ホワイト 2m
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,473円2,677円2,881円1,343円10,414円1,558円
通常出荷日2日目2日目4日目2日目4日目2日目
厚さ(mm)1520221.51.5
長さ(mm)355030254015
幅(mm)3550120204015
JANコード496918268800949691826879964969182688047496918266692249691826801714969182677843
質量(g)6.0009.00014.0002332452.0232

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました