17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
Φ90×800mm ガードポール
エスコ
  • <
  • >
看板枠・コーナー樹脂キャップ 吊り下げ用
  • FM281S
  • FM301S4

看板枠・コーナー樹脂キャップ 吊り下げ用【1~4個入り】

通常単価(税別)
1,456円~2,779円
税込単価
1,602円~3,057円
通常出荷日:2日目~6日目

アルインコのアルミ複合板を看板として使用するためのパーツです。適切なサイズにカットした看板枠をコーナー...

詳細を確認

ご注意

  • 看板枠は型番により長さが異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

組立方法

組立方法:吊り下げ

各部の寸法(看板枠)

寸法図:看板枠_吊り下げ用

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品区分

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品区分

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

材質

最小発注数量
看板枠
2000
4969182687989
849-5163
454
A6063S-T5
10個
看板枠
1000
4969182688412
849-5164
227
A6063S-T5
1個
コーナー樹脂キャップ
-
4969182688009
849-5166
6
樹脂
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779円
( 3,057円 )
6日目
1,456円
( 1,602円 )
2日目
2,473円
( 2,720円 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルインコのアルミ複合板を看板として使用するためのパーツです。
適切なサイズにカットした看板枠をコーナー樹脂キャップでつなぐと吊り下げ用の看板ができあがります。
看板枠、コーナー樹脂キャップは、それぞれ個別に販売しているので使い方に合わせて必要なパーツを必要なだけご購入ください。

ご注意

  • 看板枠は型番により長さが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

看板枠・コーナー樹脂キャップ 吊り下げ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
看板枠・コーナー樹脂キャップ 吊り下げ用
看板枠・コーナー樹脂キャップ・フレーム補強金具 壁付け用
アルミ角パイプ 20X20X1.3
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
アルミ角パイプ角 R2付V溝1本付 50X50X1.6
アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,456円-2,269円 -2,065円 -2,779円8,097円 -10,414円
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目4日目4日目
商品タイプその他その他----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート